22120.1178 - Opritoare cu indexare
cu guler hexagonal, oţel inoxidabil A4

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Acest articol 22120.1178 - Opritoare cu indexare cu guler hexagonal, oţel inoxidabil A4 / cu buton din oţel inoxidabil (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Opri­toare cu in­de­xare cu guler hexagonal şi blocator, oţel inoxidabil A4 (EH 22120.)

Ver­siune
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) - F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) - F2 ~ [N]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Cod produs.:
22120.1178
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 23 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 117 g
Opritoare cu indexare
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.1518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 18 g

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil  1.4401

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil  1.4401 acoperire cu nichel

Mâner

  • Oţel inoxidabil  1.4401

Piuliţă de fixare

  • Oţel inoxidabil  1.4401

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22120.1178