Opri­toare cu in­de­xare cu guler hexagonal şi blocator, oţel inoxidabil A4

EH 22120.

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ver­siune
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Cod produs.:
22120.1144
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22120.1164
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Cod produs.:
22120.1145
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.1165
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22120.1146
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Cod produs.:
22120.1166
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 23 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22120.1168
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 67 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.1148
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 70 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.1180
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 70 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din termoplastic
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.1182
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din termoplastic – figura 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 141 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Cod produs.:
22120.1154
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Cod produs.:
22120.1174
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 11 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22120.1155
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 36 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22120.1175
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 37 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Cod produs.:
22120.1156
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 16 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Cod produs.:
22120.1176
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 63 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Cod produs.:
22120.1178
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 23 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 117 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Cod produs.:
22120.1158
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 118 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.1190
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7,5 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 135 g
show article view
Opritoare cu indexare
Ver­siune:
cu buton din oţel inoxidabil
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Cod produs.:
22120.1192
CAD
Documentatie
Opritoare cu indexare
  • cu buton din oțel inoxidabil – figura 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 32 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 229 g
show article view
Opritoare cu indexare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil  1.4401

Bolţ blocare

  • Oţel inoxidabil  1.4401 acoperire cu nichel

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru-gri, mat
  • Oţel inoxidabil  1.4401

Piuliţă de fixare

  • Oţel inoxidabil  1.4401

Note

Buton nedemontabil

Contrapiuliţele trebuie comandate separat.

Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M8 x 1 mm
Cod produs.:
22120.1514
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Greutate: 2,8 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M12 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.1516
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Greutate: 7,6 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M10 x 1 mm
Cod produs.:
22120.1515
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Greutate: 5,4 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M16 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.1518
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Greutate: 18 g
Produs:
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
pentru bolţ şi indexor
d2: M20 x 1,5 mm
Cod produs.:
22120.1520
CAD
Contrapiuliţă ISO 8675 (DIN 439)
  • Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil  1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Greutate: 33 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22120. Opritoare cu indexare – cu guler hexagonal şi blocator, oţel inoxidabil A4
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict