Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicaţii de indexare.
Acest articol 22110.2348 - Opritoare cu indexare cu flanşă de montaj, orizontală, oţel inoxidabil / cu buton şi blocator (d1 h11: 8 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare cu flanşă de montaj, orizontală, oţel inoxidabil (EH 22110.)
Carcasă
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Asamblare cu şaibe ISO 7092.
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers