Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 15 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 24 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 42 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 67 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Mai multe detalii
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 93 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
12 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : 3 N
Forța arcului1) F2 : 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 14 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 26 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 44 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 67 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Mai multe detalii
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 99 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 15 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 30 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 48 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 68 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Mai multe detalii
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 109 g
show article view
Material
Carcasă
Oţel inoxidabil 1.4308, turnare de precizie, strălucitor, sablat mat
Bolţ blocare
Inel tracţiune
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Buton nedemontabil
Asamblare
Asamblare cu şaibe ISO 7092.
Operaţii
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare – cu flanşă de montaj, orizontală, oţel inoxidabil
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict