22630.0120 - Ştifturi de poziţionare
parţial DIN 6321 (norma veche)

A se utiliza ca picioare sau rulmenţi.

Suprafaţa de aşezare fără deformări.

Acest articol 22630.0120 - Ştifturi de poziţionare parţial DIN 6321 (norma veche) / dimensiuni intermediare (d1: 10 mm, h h9: 4,5 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi de po­zi­ţio­nare parţial DIN 6321 (norma veche) (EH 22630.)

Ver­siune
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
dimensiuni intermediare
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22630.0120
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • dimensiuni intermediare
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 6 mm
  • Greutate: 4,4 g
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22630.0120
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.