Pas­tile din pul­bere sin­te­ri­zată pentru găuri de poziţionare

EH 22620.

Element de bază pentru instralarea în sistemele modulare de fixare, bacuri de prindere, braţe de prindere, sisteme cu gheare.

Transmiterea de forte mari de fixare, ex. la turnare sau forjare

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 n6 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
22620.0208
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 7,7 mm
  • t: 2 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
  • Greutate: 7,2 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0211
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10,6 mm
  • t: 2 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0213
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 11,9 mm
  • t: 3 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
  • Greutate: 19 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 n6 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0215
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 n6: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 16 mm
  • t: 3 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 20 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
striate
fi­gura:
1
d1 n6 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0217
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • striate – figura 1
  • d1 n6: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 21 mm
  • t: 3 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 25 mm
  • Greutate: 52 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 n6 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M5
Cod produs.:
22620.0228
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 n6: 10 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 6,3 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 10 mm
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 n6 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0231
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 n6: 14 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 9,3 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 14 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată
Ver­siune:
cu vârf
fi­gura:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Cod produs.:
22620.0233
CAD
Documentatie
Pastile din pulbere sinterizată
  • cu vârf – figura 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 16 mm
  • Greutate: 20 g
show article view
Pastile din pulbere sinterizată

Material

Aplicaţie

  • Pulbere sinterizată, cu striaţii
  • Pulbere sinterizată, cu vârf

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Asamblare

La ansamblarea într-o gaură de poziţionare, inserţia poate fi montată cu ajutorul unui şurub.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22620. Pastile din pulbere sinterizată – pentru găuri de poziţionare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.