22760.0703 - Şuruburi de presiune
cu bolţ din termoplast

Şuruburile cu bilă se pot utiliza pentru fixare sau apăsare delicată a pieselor filetate, axelor, arborilor şi a pieselor cu suprafaţa tratată.

Acest articol 22760.0703 - Şuruburi de presiune cu bolţ din termoplast / cu bolţ din termoplast (d1: M10, l1: ~ 21,9 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bolţ din termoplast (EH 22760.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 21,9 mm
SW [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22760.0703
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: ~ 21,9 mm
  • l2: ~ 1,9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,2 g
Şuruburi de presiune

Material

Suport

  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22760.0703
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.