22760.0436 - Şuruburi de presiune
cu bolţ din alamă

Şuruburile cu bilă se pot utiliza pentru fixare sau apăsare delicată a pieselor filetate, axelor, arborilor şi a pieselor cu suprafaţa tratată.

Acest articol 22760.0436 - Şuruburi de presiune cu bolţ din alamă / cu bolţ din alamă (d1: M3, l1: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bolţ din alamă (EH 22760.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22760.0436
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
Şuruburi de presiune

Material

Suport

  • Alamă

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22760.0436
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.