Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu bilă teşită

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 159 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0462
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0463
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0464
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0465
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0466
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0467
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0472
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0473
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0474
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0475
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0476
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0482
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0483
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0484
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0485
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 4,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0486
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 6,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0487
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0492
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0493
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0494
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0495
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0496
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0502
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l2: 7,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0503
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l2: 9,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, roşu

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, cu bilă teşită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate