Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu bilă teşită

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 159 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0906
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0908
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0921
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0922
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0923
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0924
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0926
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0928
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0961
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0962
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0964
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0966
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 60 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0972
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 49 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0974
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 70 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0975
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 91 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0976
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 111 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0982
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 84 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0984
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 125 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0986
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 217 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0452
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0453
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0454
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0455
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0456
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, roşu

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, cu bilă teşită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate