22720.0515 - Şuruburi de presiune cu bilă
fără cap, cu bilă teşită

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Acest articol 22720.0515 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, cu bilă teşită / bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii) (d1: M6, l2: 20,3 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, cu bilă teşită (EH 22720.)

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită din termoplastic, suprafaţă plană (protejat împotriva rotirii)
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0515
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită din termoplastic, suprafață plană (protejat împotriva rotirii), Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,8 g
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Termoplastic POM, roşu

Şurub

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22720.0515
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.