Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, bilă plină

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Cautarea dvs. a dat 161 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0301
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 7,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0302
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 8,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0303
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0304
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0306
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3 kN
Cod produs.:
22720.0308
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0342
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0343
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0344
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0345
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,3 kN
Cod produs.:
22720.0346
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,3 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0352
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0353
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0354
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0355
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0356
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0358
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0362
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0363
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0364
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0365
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0366
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0381
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0382
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă plină
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate