Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, bilă plină

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Cautarea dvs. a dat 161 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0262
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0263
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0264
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0265
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0266
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,5 kN
Cod produs.:
22720.0267
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0272
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0273
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0274
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0275
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
0,9 kN
Cod produs.:
22720.0276
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 0,9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0281
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0282
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0283
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0284
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 4,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0285
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 6,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
1,5 kN
Cod produs.:
22720.0286
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 1,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0291
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0292
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 4,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0293
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 6,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0294
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 9,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0295
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0296
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină din termoplastic
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2 kN
Cod produs.:
22720.0297
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină din termoplastic, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă plină
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate