Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, bilă plină

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Cautarea dvs. a dat 161 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0246
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 223 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
22720.0747
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • Diametrul bilei: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
22720.0748
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • Diametrul bilei: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
2,5 kN
Cod produs.:
22720.0749
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 2,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0750
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0752
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0754
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0756
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
3,5 kN
Cod produs.:
22720.0758
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 3,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0760
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0761
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0762
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0763
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0764
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
4,5 kN
Cod produs.:
22720.0765
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • Diametrul bilei: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 4,5 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0770
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0772
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0774
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0775
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22720.0776
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0780
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0782
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0783
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0784
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 5,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă plină
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate