Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă fără cap, bilă plină

EH 22720.

Şuruburile de presiune cu bilă din termoplast sunt folosite pentru piese sensibile.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Cautarea dvs. a dat 161 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22720.0086
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8,3 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0101
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 4,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0102
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0103
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 8 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0105
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22720.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0121
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 9,2 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0122
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0123
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0124
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0126
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 25 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22720.0128
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0161
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0162
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0164
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 41 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22720.0166
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 61 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0202
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0204
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 73 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0205
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 94 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
22720.0206
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 114 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0242
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 89 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
120 kN
Cod produs.:
22720.0244
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 120 kN
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 133 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22720. Şuruburi de presiune cu bilă – fără cap, bilă plină
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate