Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.
Forma hexalobulară permite o transmisie optimă a sarcinii. Forţele motoare nu sunt transmise de margini (de exemplu cu hexagonul intern), ci de întreaga suprafaţă. Datorită transmisiei optime a sarcinii, uzura sculei este redusă şi, ca urmare, durata de viaţă a sculei creşte.
Acest articol 22720.2042 - Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, bilă plină, locaş hexalobular / bilă plină (d1: M4, l1: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bilă fără cap, bilă plină, locaş hexalobular (EH 22720.)
Bilă
Şurub
Bila nu este protejată împotriva rotirii
Variantă specială la cerere.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws