Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă cu cap, bilă teşită

EH 22710.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 54 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0842
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0844
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0846
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0852
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 24 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0854
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0856
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0862
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 38 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0864
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0866
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 80 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0872
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 95 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0874
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 121 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0876
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață plană, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 153 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0892
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0894
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0896
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0902
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 24 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0904
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 31 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0906
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0922
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 38 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0924
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0926
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 80 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0962
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 93 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0964
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 121 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
suprafaţă striată
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0966
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • suprafață striată, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 152 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Bila nu este protejată împotriva rotirii

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22710. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă teşită
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.