Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă cu cap, bilă protejată împotriva rotirii

EH 22700.

Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.

suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.

Cautarea dvs. a dat 54 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0062
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0064
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 3 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
6 kN
Cod produs.:
22700.0066
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M6
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 16 mm
  • Diametrul bilei: 4 mm
  • SW: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 6 kN
  • Greutate: 10 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0082
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0084
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0086
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 25 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0102
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 25 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 24 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 31 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
12 kN
Cod produs.:
22700.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M10
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 12 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0122
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 38 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0124
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
18 kN
Cod produs.:
22700.0126
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 18 kN
  • Greutate: 80 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0162
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 93 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0164
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 121 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
36 kN
Cod produs.:
22700.0166
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 36 kN
  • Greutate: 153 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0172
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 183 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0174
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 254 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22700.0176
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diametrul bilei: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 303 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
22700.0182
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
  • Greutate: 325 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
22700.0184
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
  • Greutate: 422 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă plană
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
80 kN
Cod produs.:
22700.0186
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață plană, Oțel tratat termic
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diametrul bilei: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 80 kN
  • Greutate: 528 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 20 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0192
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 20 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 12 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 35 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0194
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 35 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
9 kN
Cod produs.:
22700.0196
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă teșită, suprafață cu striații, Oțel tratat termic
  • d1: M8
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 4,5 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 9 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Notă: deviere filet l4 !

Bila este protejată împotriva rotirii.

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22700. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă protejată împotriva rotirii
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.