Adecvat atât pentru prinderea cât şi pentru strângerea şi susţinerea suprafeţelor care nu sunt exact paralele.
suprafaţă plană, transmisia sarcinii maximizată datorită bilei mobile.
Acest articol 22700.0272 - Şuruburi de presiune cu bilă cu cap, bilă protejată împotriva rotirii / bilă teşită, suprafaţă cu striaţii (d1: M20, l2: ~ 50 mm) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bilă cu cap, bilă protejată împotriva rotirii (EH 22700.)
Bilă
Şurub
Notă: deviere filet l4 !
Bila este protejată împotriva rotirii.
Variantă specială la cerere.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws