Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă cu cap, bilă plină

EH 22710.

Pot fi utilizate, de asemenea, pentru pozitionare, prindere, strângere sau susţinere asupra feţelor care nu sunt perfect paralele.

Cautarea dvs. a dat 36 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 21,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0762
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: ~ 21,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 13 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 36,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0764
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: ~ 36,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 17 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 51,2 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
15 kN
Cod produs.:
22710.0766
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • l1: ~ 51,2 mm
  • d2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 22 mm
  • Diametrul bilei: 5,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 15 kN
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 26,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0772
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: ~ 26,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 24 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 41,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0774
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: ~ 41,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 4,5 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 61,7 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
20 kN
Cod produs.:
22710.0776
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • l1: ~ 61,7 mm
  • d2: 16 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 28 mm
  • Diametrul bilei: 7 mm
  • SW: 8 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 20 kN
  • Greutate: 44 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 32 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0782
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: ~ 32 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 39 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0784
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: ~ 52 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 52 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 82 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
22710.0786
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • l1: ~ 82 mm
  • d2: 18 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Diametrul bilei: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 30 kN
  • Greutate: 80 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 43,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0792
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: ~ 43,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 94 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 63,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0794
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: ~ 63,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 122 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă
Ver­siune:
bilă plină
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83,3 mm
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
22710.0796
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune cu bilă
  • bilă plină, Oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • l1: ~ 83,3 mm
  • d2: 24 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Diametrul bilei: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 60 kN
  • Greutate: 154 g
show article view
Şuruburi de presiune cu bilă

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Şurub

  • Oţel tratat termic, 1200 ±100 N/mm2
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Variantă specială la cerere.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22710. Şuruburi de presiune cu bilă – cu cap, bilă plină
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Elemente cu bilă / Elemente de împingere
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.