Sculă pentru montarea simplă şi sigură pentru Expander® cepuri de etanşare cu tijă / tijă prelungită.
Atenţie: Prima dotare a sculei de montare, pentru ambele variante mecanică sau pneumatică, conţine: dalta, bacurile de prindere şi carcasă. La varianta mecanică se livrează şi un set de duze. La varianta pneumatică duzele trebuie comandate separat.
Acest articol 22880.0520 - Scule pentru montaj pentru cepul de etanşare Expander® varianta cu tijă de tracţiune / Sculă de montaj, pneumatică (ExTool 040-1) pentru mărimi (d1) 7 până la 10 (Forţa de tracţiune: 24 kN [la 7 bar]) este o variantă a grupului de articole Scule pentru montaj pentru cepul de etanşare Expander® varianta cu tijă de tracţiune (EH 22880.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.