Ele­mente de fi­xare acoperit

EH 1703.

Corp:

  • Elemente de fixare pentru semifinisare, şi condiţii speciale de suprafeţe sau materiale
  • Schimbare rapidă
  • Adâncime de prindere minim 8 mm
  • Vă rugăm sa comandaţi separat suporturile

Suport:

  • Pentru o prindere sigură a piesei de lucru fără a cauza deformări a suprafeţei de contact
  • Cantitate de împachetare 20 buc

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Cod produs.:
1703.360
CAD
Documentatie
Elemente de fixare
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Elemente de fixare

Material

  • Oţel, călit
Produs
Cod produs.
CAD
Disponibil
Produs:
Suport
Cod produs.:
1703.370
CAD
Suport
  • Suport
  • Greutate: 26 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1703. Elemente de fixare – acoperit
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Prelucrare pe 5 feţe
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.