Ba­curi pris­ma­tice

EH 1701.

  • Pentru fixare orizontală sau verticală a pieselor rotunde sau plate
  • Vă rugăm comandaţi şuruburile de fixare separat  (ref. nr. 1701.300)
  • Acest produs este livrat ca două piese separate

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Lă­țime bac [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1701.270
CAD
Documentatie
Bacuri prismatice
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Greutate: 1700 g
show article view
Bacuri prismatice

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1701. Bacuri prismatice
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare convenţională
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.