Bac pi­vo­tant mobil

EH 1701.

  • O parte plană finisată, cealaltă cu striaţii
  • Rotire 360°
  • Se foloseşte împreună cu bacul de bază călit (ref. nr. 1701.120)
  • Potrivite pentru montajul distanţierelor (ref. nr. 1701.190 - 1701.200)

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ver­siune
Lă­țime bac [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bac, mobil
Lă­țime bac [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Cod produs.:
1701.180
CAD
Documentatie
Bac pivotant
  • bac, mobil
  • Lățime bac: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Greutate: 3 kg
show article view
Bac pivotant

Material

  • Oţel, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1701. Bac pivotant – mobil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fixare convenţională
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
FAQ - Menghine multiple MS 125
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

care este diferenţa dintre menghina MS 125 şi o menghina clasică?

Pentru ca vine în formă modulară poate fi echipată cu o gamă largă de bacuri şi alte elemente asociate, menghina MS 125 este considerabil mai versatilă ca o menghină clasică.