24490.0118 - Şuruburi de strângere
DIN 6304 cu ştift fix

La acest tip, ştiftul este presat.

Acest articol 24490.0118 - Şuruburi de strângere DIN 6304 cu ştift fix / cu placă de presiune, forma F (d1: M16, l1: 110 mm) este o variantă a grupului de articole Şu­ru­buri de strân­gere DIN 6304 cu ştift fix (EH 24490.)

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu placă de presiune, forma F – figura 2
fi­gura:
cu placă de presiune, forma F
d1 [mm]:
2
l1 [mm]:
M16
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 120 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
~ 115,4 mm
Cod produs.:
24490.0118
Documentatie
Şuruburi de strângere
  • cu placă de presiune, forma F – figura 2
  • d1: M16
  • l1: 110 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • l4: 90 mm
  • Greutate: 367 g
  • l5: ~ 115,4 mm
  • α min.: 5°
Şuruburi de strângere

Material

  • Oţel automat, brunat, tija de presiune călită.

Referinţe

Opritor pentru placa de reazem DIN 6311 forma S, EH 22560.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24490.0118
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.