Pi­uliţe cu gaură transver­sală pă­trunsă DIN 6305 cu ştift fix

EH 24510.

La acest tip, ştiftul este presat.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
50 mm
l3 ~ [mm]:
~ 60 mm
Cod produs.:
24510.0508 1)
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: ~ 60 mm
  • Greutate: 78 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
60 mm
l3 ~ [mm]:
~ 80 mm
Cod produs.:
24510.0510
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M10
  • d2: 18 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: ~ 80 mm
  • Greutate: 126 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 ~ [mm]:
~ 100 mm
Cod produs.:
24510.0512
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • Greutate: 192 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
85 mm
l3 ~ [mm]:
~ 120 mm
Cod produs.:
24510.0516
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M16
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: ~ 120 mm
  • Greutate: 320 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
d1 [mm]:
M20
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
95 mm
l3 ~ [mm]:
~ 140 mm
Cod produs.:
24510.0520
CAD
Documentatie
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă
  • d1: M20
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • Greutate: 579 g
show article view
Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă

Material

  • Oţel automat, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24510. Piuliţe cu gaură transversală pătrunsă – DIN 6305 cu ştift fix
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.