24570.0341 - Roţi de manevră tip disc
DIN 3670

Canale de fixare pe partea din spate.

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Acest articol 24570.0341 - Roţi de manevră tip disc DIN 3670 / fără bucşă din oţel, forma N, cu canal (d1: 250 mm, d2 H7: 26 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră tip disc DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Cod produs.:
24570.0341
Documentatie
Roţi de manevră tip disc
  • fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 8 mm
  • Greutate: 1670 g
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 29,3 mm
Roţi de manevră tip disc

Material

Roată de manevră

  • Aluminiu turnat in cochilie

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24570.0341
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.