Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 32 rezultate
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Greutate: 119 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Greutate: 116 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Greutate: 194 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Greutate: 189 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 288 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 284 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Greutate: 477 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Greutate: 501 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Greutate: 955 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Greutate: 940 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Greutate: 1685 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Greutate: 1674 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Greutate: 2710 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Greutate: 2695 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Greutate: 4720 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma B, fără canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma B, fără canal
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Greutate: 5700 g
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 3 mm
Greutate: 120 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 129 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 3 mm
Greutate: 244 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 183 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 4 mm
Greutate: 250 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 290 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 491 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
show article view
Versiune:
fără bucşă din oţel, forma N, cu canal
Mai multe detalii
fără bucșă din oțel, forma N, cu canal
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3 : 5 mm
Greutate: 481 g
Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 18,3 mm
show article view
Material
Roată de manevră
Aluminiu turnat in cochilie
Asamblare
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Fişă cu date EH 24570. Roţi de manevră tip disc – DIN 3670
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.