Roţi de ma­ne­vră similar DIN 950, oţel inoxidabil

EH 24591.

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24591.0005
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 431 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24591.0010
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 633 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0015
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 851 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0020
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 1112 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24591.0030
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 1877 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24591.0105
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
  • Greutate: 434 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24591.0110
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
  • Greutate: 659 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0115
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
  • Greutate: 854 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0120
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
  • Greutate: 1115 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24591.0130
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 6 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 20,8 mm
  • Greutate: 1882 g
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24591.0405
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 16 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24591.0410
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 20 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0415
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 20 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0420
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 25 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24591.0430
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu manetă fixă EH 24450., asamblată, forma B-F/G (anterior F 4) – figura 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Greutate: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 25 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24591.0505
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
  • Greutate: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 16 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24591.0510
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
  • Greutate: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 20 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0515
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
  • Greutate: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 20 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24591.0520
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
  • Greutate: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 25 mm
show article view
Roţi de manevră
Ver­siune:
cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24591.0530
CAD
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner fix EH 24450., asamblat, forma N-F/G (anterior F 3) – figura 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 6 mm
  • Număr gaură spiţe: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 20,8 mm
  • Greutate: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39: 25 mm
show article view
Roţi de manevră

Material

Roată de manevră

  • Oţel inoxidabil A4

Mânerul maşinii

  • Oţel inoxidabil A4

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24591. Roţi de manevră – similar DIN 950, oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.