24590.0301 - Roţi de manevră
DIN 950 metal neferos

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Acest articol 24590.0301 - Roţi de manevră DIN 950 metal neferos / cu canal, cu mâner rotativ EH 24460., asamblat, forma N-F/G (anterior D 3) (d1: 80 mm, d2 H7: 12 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră DIN 950 metal neferos (EH 24590.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal, cu mâner rotativ EH 24460., asamblat, forma N-F/G (anterior D 3)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24590.0301
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, cu mâner rotativ EH 24460., asamblat, forma N-F/G (anterior D 3) – figura 2
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • d4: M6
  • l1: ~ 29 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 16 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
  • Număr gaură spiţe z: 3
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
  • Greutate: 150 g
  • l3: ~ 49 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98: 16 mm
Roţi de manevră

Material

Roată de manevră

  • Aliaj uşor Al

Mânerul rotativ al maşinii DIN 98 EH 24460.

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24590.0301
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.