Cautarea dvs. a dat 108 rezultate
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 129 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 128 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 207 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 205 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 292 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 298 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 394 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 140 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 30 mm
- l1: ~ 39 mm
- l2: 19 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 363 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 480 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 160 mm
- d2 H7: 16 mm
- d3: 32 mm
- l1: ~ 40 mm
- l2: 20 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 471 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 18 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 783 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 200 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 38 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2: 24 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Greutate: 770 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 22 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 1509 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 250 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 45 mm
- l1: ~ 50 mm
- l2: 28 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 1510 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 26 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 2350 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 315 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 53 mm
- l1: ~ 56 mm
- l2: 33 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 2314 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 30 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 3740 g
show article view
Versiune:
fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4)
- fără canal, fără manetă, forma B-F/A (anterior: A 4) – figura 1
- d1: 400 mm
- d2 H7: 34 mm
- d3: 65 mm
- l1: ~ 63 mm
- l2: 38 mm
- Număr gaură spiţe z: 5
- Greutate: 3700 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
- Greutate: 128 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 80 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 24 mm
- l1: ~ 29 mm
- l2: 16 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
- Greutate: 127 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 10 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 3 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 11,4 mm
- Greutate: 208 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 100 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 26 mm
- l1: ~ 33 mm
- l2: 17 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
- Greutate: 199 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 4 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 13,8 mm
- Greutate: 299 g
show article view
Versiune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
- cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
- d1: 125 mm
- d2 H7: 14 mm
- d3: 28 mm
- l1: ~ 36 mm
- l2: 18 mm
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 5 mm
- Număr gaură spiţe z: 3
- Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 16,3 mm
- Greutate: 291 g
show article view
Material
Roată de manevră
Mânerul rotativ al maşinii DIN 98 EH 24460.
- Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Mâner pentru maşini conform DIN 39 EH 24450.
- Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat
Asamblare
Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.
Fişă cu date EH 24590. Roţi de manevră – DIN 950 metal neferos
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate