24590.0246 - Roţi de manevră
DIN 950 metal neferos

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Acest articol 24590.0246 - Roţi de manevră DIN 950 metal neferos / fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) (d1: 315 mm, d2 H7: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră DIN 950 metal neferos (EH 24590.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24590.0246
Documentatie
Roţi de manevră
  • fără canal, cu mâner rotativ, EH 24460., asamblat forma B-F/G (anterior D 4) – figura 2
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 56 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 33 mm
  • Număr gaură spiţe z: 5
  • Greutate: 2701 g
  • l3: 95 mm
  • Mâner corespunzător DIN 39 / DIN 98: 32 mm
Roţi de manevră

Material

Roată de manevră

  • Aliaj uşor Al

Mânerul rotativ al maşinii DIN 98 EH 24460.

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24590.0246
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.