24590.0145 - Roţi de manevră
DIN 950 metal neferos

Strunjit, prelucrate şi finisate pe toate suprafeţele, suprafeţele neprelucrate sunt curăţate prin sablare.

Acest articol 24590.0145 - Roţi de manevră DIN 950 metal neferos / cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) este o variantă a grupului de articole Roţi de ma­ne­vră DIN 950 metal neferos (EH 24590.)

Ver­siune
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Cod produs.:
24590.0145
Documentatie
Roţi de manevră
  • cu canal, fără manetă, forma N-F/A (anterior: A 3) – figura 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 b3: 8 mm
  • Număr gaură spiţe z: 5
  • Canal de pană, DIN 6885 pagina 1 t: 29,3 mm
  • Greutate: 2500 g
Roţi de manevră

Material

Roată de manevră

  • Aliaj uşor Al

Asamblare

Şaibe de închidere EH 22270. pentru fixare axială.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24590.0145
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.