Pi­uliţe mo­le­tate DIN 6303

EH 24480.

Cautarea dvs. a dat 20 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24480.0005
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24480.0006
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24480.0008
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24480.0010
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24480.0012
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel de tăiere
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Greutate: 123 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24480.0105
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pre găurit: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Greutate: 15 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24480.0106
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pre găurit: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Greutate: 25 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24480.0108
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pre găurit: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Greutate: 45 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24480.0110
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pre găurit: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Greutate: 86 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel automat, brunat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24480.0112
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel de tăiere
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pre găurit: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Greutate: 121 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24480.0205
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24480.0206
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Greutate: 27 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24480.0208
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24480.0210
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
fără gaură pentru ştift, forma A
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24480.0212
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • fără gaură pentru știft, forma A – figura 1, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Greutate: 123 g
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
24480.0305
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pre găurit: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Greutate: 15 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
24480.0306
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pre găurit: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Greutate: 25 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
24480.0308
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pre găurit: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Greutate: 45 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24480.0310
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pre găurit: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Greutate: 86 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Piuliţe moletate
Ver­siune:
cu gaură pentru ştift, forma B
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
24480.0312
CAD
Documentatie
Piuliţe moletate
  • cu gaură pentru știft, forma B – figura 2, Oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pre găurit: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Greutate: 121 g
  • Ştift cilindric corespunzator DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Piuliţe moletate

Material

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Înclinaţia filetului sau adâncimea poate sa difere faţă de standarul DIN.

Asamblare

La forma B trebuie ca gaura după găurire sa fie în câmpul de toleranţă H7.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24480. Piuliţe moletate – DIN 6303
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate