24330.0540 - Manivele
oţel inoxidabil turnare fină

Partea plană a canelurii este prelucrată.

Acest articol 24330.0540 - Manivele oţel inoxidabil turnare fină / (l: 125 mm, s H11: 14 mm) este o variantă a grupului de articole Manivele oţel inoxidabil turnare fină (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24330.0540
Documentatie
Manivele
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e min.: 18,1 mm
  • d1 max.: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 Mâner cilindric ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Greutate: 320 g
Manivele

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4308

Mâner cilindric

  • Termoplastic PF 31, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24330.0540
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.