24331.0710 - Manivele
cu mâner pliabil, oţel inoxidabil

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu profil părtat
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
24331.0710
Documentatie
Manivele
  • cu profil părtat – figura 2, negru
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Mâner cilindric ∅: 18 mm
  • Greutate: 171 g
Manivele

Material

Element ax

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Mâner

  • Termoplastic, negru, mat

Corp mâner

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Operaţii

În poziţia de operare, mânerul este blocat. Pentru a muta mânerul în poziţia de repaus, acesta trebuie scos axial şi întors.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24331.0710
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.