24330.0370 - Manivele
DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79

Manivele din fontă polizată şi sablată. Butuc prelucrat.

Acest articol 24330.0370 - Manivele DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79 / cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F (l: 250 mm, s H11: 22 mm) este o variantă a grupului de articole Manivele DIN 468 pârghie în formă de S şi capăt pătrat DIN 79 (EH 24330.)

Ver­siune
l [mm]
s - H11 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
250 mm
s H11 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
24330.0370
Documentatie
Manivele
  • cu manetă fixă (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 250 mm
  • s H11: 22 mm
  • e min.: 28,2 mm
  • d1: 23,1 mm
  • d2: 48 mm
  • h1: 48 mm
  • h2: ~ 90 mm
  • h3: 209 mm
  • d3 Manetă maşină ∅: 32 mm
  • Greutate: 1490 g
Manivele

Material

Mânerul maşinii

  • Oţel, strunjit, zincat prin galvanizare, pasivat

Corp mâner

  • Fontă grafit nodular, acoperit cu plastic, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24330.0370
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.