Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu şurub de fixare

EH 24410.

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.

Cautarea dvs. a dat 216 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2144
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2154
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 40 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2164
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 41 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2174
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2184
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 43 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2194
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2344
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 78 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2354
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 79 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2364
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 81 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2374
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2384
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 86 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2394
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2444
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2454
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2464
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 136 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2474
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2484
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 145 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
negru
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2494
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, negru
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 150 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3141
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 35 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3151
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3161
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 37 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3171
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 38 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3181
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu bilă
fi­gura:
3
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.3191
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu bilă – figura 3, portocaliu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4 +0,05: 4,5 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 3,6 mm
  • Greutate: 41 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Şurub

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Partea filetată poate fi schimbată

Referinţe

Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24410. Manetă de fixare ajustabilă – cu şurub de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.