Ma­netă de fi­xare ajus­ta­bilă cu şurub de fixare

EH 24410.

Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.

Cautarea dvs. a dat 216 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2441
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2451
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2461
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 136 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2471
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2481
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 145 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
portocaliu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2491
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, portocaliu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 150 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2143
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2153
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 40 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2163
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 41 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2173
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2183
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 43 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24410.2193
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 45 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2343
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 78 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2353
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 79 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2363
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 81 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2373
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 83 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2383
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 86 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2393
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1,8 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2443
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2453
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 132 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2463
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 136 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2473
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 140 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2483
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 145 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă
Ver­siune:
cu şurub de presiune
fi­gura:
2
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Cod produs.:
24410.2493
CAD
Documentatie
Manetă de fixare ajustabilă
  • cu șurub de presiune – figura 2, argintiu
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 3,5 mm
  • Greutate: 150 g
show article view
Manetă de fixare ajustabilă

Material

Maneta

  • Zinc turnat, acoperit cu plastic, portocaliu similar cu RAL 2004, structură mată
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Elemente interne

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Şurub

  • Oţel, brunat, calitatea 5.8

Note

Partea filetată poate fi schimbată

Referinţe

Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).

Operaţii

Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24410. Manetă de fixare ajustabilă – cu şurub de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.