Manetele de fixare ajustabile se pretează la aplicaţii unde poziţia manetei trebuie să fie într-o poziţie specifică.
Acest articol 24410.0474 - Manetă de fixare ajustabilă cu şurub de fixare / cu şurub de presiune cu bolţ din plastic (d1: 18 mm, d2: M10, l1: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Manetă de fixare ajustabilă cu şurub de fixare (EH 24410.)
Maneta
Elemente interne
Şurub
Partea filetată poate fi schimbată
Varianta cu bila călită (figura 3) poate fi combinată cu un suport, plastic (EH 22570.).
Prin ridicarea pârghiei dantura se decuplează. Pârghia poate fi poziţionată la nivelul şirurilor de dinţi. La eliberarea pârghiei, dantura se cuplează automat.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers