Mâ­nere tip ciu­percă

EH 24540.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior – figura 1
fi­gura:
cu filet interior
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Cod produs.:
24540.0017
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 3,8 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu filet interior – figura 1
fi­gura:
cu filet interior
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Cod produs.:
24540.0021
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 6,2 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu filet interior – figura 1
fi­gura:
cu filet interior
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Cod produs.:
24540.0025
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 11 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu filet interior – figura 1
fi­gura:
cu filet interior
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Cod produs.:
24540.0033
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu filet interior – figura 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu șurub – figura 2
fi­gura:
cu şurub
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Cod produs.:
24540.0117
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu șurub – figura 2
fi­gura:
cu şurub
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Cod produs.:
24540.0121
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 7,1 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu șurub – figura 2
fi­gura:
cu şurub
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Cod produs.:
24540.0125
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 10 g
show article view
Mânere tip ciupercă
Ver­siune:
cu șurub – figura 2
fi­gura:
cu şurub
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Cod produs.:
24540.0133
CAD
Documentatie
Mânere tip ciupercă
  • cu șurub – figura 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 110 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Mânere tip ciupercă

Material

Mâner tip ciupercă

  • Termoplastic PF 31, negru

Bucşă

  • Alamă

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24540. Mânere tip ciupercă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.