Mâner T

EH 24512.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24512.0020
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Cod produs.:
24512.0030
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată, netedă
fi­gura:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24512.0035
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată, netedă – figura 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24512.0120
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Cod produs.:
24512.0125
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Cod produs.:
24512.0130
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Greutate: 48 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24512.0135
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Mâner T
Ver­siune:
cu gaură înfundată filetată
fi­gura:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
24512.0140
CAD
Documentatie
Mâner T
  • cu gaură înfundată filetată – figura 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Mâner T

Material

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24512. Mâner T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.