Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Greutate: 320 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Greutate: 320 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Greutate: 360 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Greutate: 400 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Greutate: 440 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Greutate: 480 g
show article view
Culoare:
argintiu similar cu RAL 9006
Mai multe detalii
argintiu similar cu RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Greutate: 500 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Greutate: 300 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Greutate: 360 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Greutate: 360 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Greutate: 380 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Greutate: 440 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Greutate: 480 g
show article view
Culoare:
negru similar cu RAL 9005
Mai multe detalii
negru similar cu RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Greutate: 500 g
show article view
Material
Mâner
Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Handle shank
Aluminiu, anodizat
Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
Capac
Note
Variantă specială la cerere.
Fişă cu date EH 24321. Mânere tubulare – straight, front mounting
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.