24321.0115 - Mânere tubulare
montaj frontal

Mânerele tubulare sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor.

Aceste mânere tubulare din aluminiu se caracterizează prin construcţia lor ergonomică, robustă şi formă modernă. Această versiune este echipată cu picioare unghiulare (picioare).

Acest articol 24321.0115 - Mânere tubulare montaj frontal / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tu­bu­lare montaj frontal (EH 24321.)

Cu­loare
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
argintiu
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24321.0115
Documentatie
Mânere tubulare
  • argintiu
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 364 mm
  • Greutate: 493 g
Mânere tubulare

Material

Mâner

  • Aluminiu, anodizat

Handle shank

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat

Capac

  • Plastic, gri deschis

Acoperire

  • Plastic, gri deschis

Note

Variantă specială la cerere.

Asamblare

Mânerele pot fi montate pe partea din faţă (partea de acţionare) folosind şuruburi cilindrice. Gaura este închisă cu un capac din plastic.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24321.0115
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.