Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Greutate: 406 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Greutate: 437 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Greutate: 448 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Greutate: 493 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Greutate: 520 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Greutate: 556 g
show article view
Mai multe detalii
argintiu
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Greutate: 631 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Greutate: 406 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Greutate: 437 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Greutate: 448 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Greutate: 493 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Greutate: 520 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Greutate: 556 g
show article view
Mai multe detalii
negru
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Greutate: 631 g
show article view
Material
Mâner
Aluminiu, anodizat
Aluminiu, acoperit cu plastic, similar RAL 9005, negru, mat
Handle shank
Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
Capac
Acoperire
Plastic, gri deschis
Plastic, negru
Note
Variantă specială la cerere.
Asamblare
Mânerele pot fi montate pe partea din faţă (partea de acţionare) folosind şuruburi cilindrice. Gaura este închisă cu un capac din plastic.
Fişă cu date EH 24321. Mânere tubulare – montaj frontal
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.