Mâ­nere tip U plastic

EH 24320.

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U realizare din fibră de sticlă, se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ma­te­rial
l1 ±0,5 [mm]
d [mm]
b [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
21 mm
h [mm]:
36 mm
Cod produs.:
24320.0210
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d: M6
  • b: 21 mm
  • h: 36 mm
  • l2: 107 mm
  • l3: 79 mm
  • s: 6 mm
  • t: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 31 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M6
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24320.0220
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M6
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
25 mm
h [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24320.0230
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d: M8
  • b: 25 mm
  • h: 38 mm
  • l2: 134 mm
  • l3: 102 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 50 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d [mm]:
M8
b [mm]:
26 mm
h [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24320.0240
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d: M8
  • b: 26 mm
  • h: 45 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 116 mm
  • s: 8 mm
  • t: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 59 g
show article view
Mânere tip U

Material

Bucşă

  • Alamă

Mâner

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru

Asamblare

Montajul din spate.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24320. Mânere tip U – plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate