24320.0030 - Mânere tip U
material plastic, montaj frontal

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U realizare din fibră de sticlă, se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Acest articol 24320.0030 - Mânere tip U material plastic, montaj frontal / negru (l1 ±0,5: 132 mm, d1: 8,5 mm, b: 27 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip U material plastic, montaj frontal (EH 24320.)

Ma­te­rial
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24320.0030
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pentru șurub cilindric: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 48 g
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru

Asamblare

Montajul se face frontal cu şuruburi cilindrice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24320.0030
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.