Mâ­nere tip U material plastic, montaj frontal

EH 24320.

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U realizare din fibră de sticlă, se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ma­te­rial
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
b [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24320.0010
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b: 21 mm
  • l2: 109 mm
  • d2: 10,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 13 mm
  • l3: 74 mm
  • s: 6 mm
  • t: 7 mm
  • Pentru șurub cilindric: M6
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
26 mm
h1 [mm]:
41 mm
Cod produs.:
24320.0020
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 26 mm
  • l2: 137 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 15 mm
  • l3: 93 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pentru șurub cilindric: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 42 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
24320.0030
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pentru șurub cilindric: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 48 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
24320.0040
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pentru șurub cilindric: M8
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 70 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Cod produs.:
24320.0050
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • Pentru șurub cilindric: M10
  • Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
  • Greutate: 118 g
show article view
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă, negru

Asamblare

Montajul se face frontal cu şuruburi cilindrice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24320. Mânere tip U – material plastic, montaj frontal
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.