24310.0170 - Mânere tip U
cu saibă

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Acest articol 24310.0170 - Mânere tip U cu saibă / Oţel, placat cu crom (d1: 10 mm, l ±0,5: 235 mm) este o variantă a grupului de articole Mâ­nere tip U cu saibă (EH 24310.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l - ±0,5 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, placat cu crom
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
Cod produs.:
24310.0170
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 183 g
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Oţel, placat cu crom

Saibă

  • Zinc turnat sub presiune, nichelat

Asamblare

Prin şaibă se garantează o suprafată bună de contact. Şaibele potrivite se asamblează în canal.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 24310.0170
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.