Şu­ru­buri pt. mâner stea plastic

EH 24750.

Cautarea dvs. a dat 200 rezultate

Cu­loare
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0343
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 23 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0353
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 26 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0363
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 27 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0373
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 29 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0383
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0393
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0403
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 40 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0413
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 41 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0423
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 43 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0433
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 46 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0443
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 49 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0453
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 51 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0463
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 54 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
Cod produs.:
24750.0473
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 59 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
Cod produs.:
24750.0483
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 64 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
galben
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
Cod produs.:
24750.0493
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • galben
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 69 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0114
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,6 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0124
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 6,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Cod produs.:
24750.0134
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,3 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Cod produs.:
24750.0144
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,7 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Cod produs.:
24750.0154
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,5 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Cod produs.:
24750.0164
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 7,9 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea
Cu­loare:
albastru
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Cod produs.:
24750.0174
CAD
Documentatie
Şuruburi pt. mâner stea
  • albastru
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 8,4 g
show article view
Şuruburi pt. mâner stea

Material

Capac

  • Termoplastic PA, negru similar RAL 9005
  • Termoplastic PA, alb similar RAL 9019
  • Termoplastic PA, portocaliu similar RAL 2004
  • Termoplastic PA, galben similar RAL 1016
  • Termoplastic PA, albastru similar RAL 5015

Mâner

  • Termoplastic PA 6, negru similar RAL 9005

Şurub

  • Oţel inoxidabil

Note

Variante speciale, de ex. diferite filete sau diferite lungimi ale filetelor sunt posibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24750. Şuruburi pt. mâner stea – plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.